製品の公開
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Wood Windows

    Google翻訳”,
    Domalシステム並みの卓越性に基づいて開発された新しいアルミニウム木材は、高いシーリング性能を保証し、最も要求の厳しい断熱要求にも対応します。現代と伝統を同時に持つ木は、あらゆる状況に適応し、各環境の個性を高めます。外部アルミニウムは耐久性とメンテナンスの並外れた容易さを保証します。
    仕様
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 68.8mm - Vent depth: 92.8mm - Sightline lateral section: 109.6mm - Sightline central section: 157.2mm - Sightline transoms: 90mm - Glass site in vent: 23mm - Frame overlap: 25mm - Glass depth: up to 59mm - Hardware: Alu16 - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 41 (-2;-5) dB with glass Rw= 42 dB and Rw(C;Ctr)= 45 (-1;-5) dB with glass Rw= 49 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    技術仕様
    • Unique refdomal_aluminum_window_toptb_65_wood
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminum Windows
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2019-10-16
    • エディション1
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル木
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows