| Unique ref.: | CSD_BST_SL180 |
|---|---|
| ブランド名: | dormakaba Group |
| 製品ファミリー: | Doors |
| 製品グループ: | Sliding Doors |
| 公開日: | 2018-05-15 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
| 製品URL: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| 設置方法: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 製品証明書: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| 技術説明: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| 説明ビデオ: | |
| GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/dorma/product/csd_bst_sl180
| 主なマテリアル: | Aluminium |
|---|---|
| 副マテリアル: | Glass |
| デザイン: | Germany |
| 制作国: | China |
| BIMobject カテゴリー: | Doors - Sliding |
|---|---|
| IFC分類: | Door |
| UNSPSC 名前: | Glass doors |
| UNSPSC コード: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 コード: | JL20 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Doors |
| Uniclass 2.0 コード: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 コード: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 詳細: | Sliding gate systems |
| NBS Reference コード: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference 詳細: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| OmniClass Number: | 23-11 25 15 15 |
| OmniClass Title: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です