| Unique ref.: | ED250_ED100_001-2 |
|---|---|
| ブランド名: | dormakaba Group |
| 製品ファミリー: | Opening & Closing |
| 製品グループ: | Swing Door Operators |
| 幅 (mm): | 685 |
| 高さ (mm): | 70 |
| 奥行 (mm): | 130 |
| 公開日: | 2013-11-20 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/dorma/product/ed250_ed100_001-2
| 主なマテリアル: | Metal |
|---|---|
| 副マテリアル: | Aluminium |
| デザイン: | Germany |
| 制作国: | Germany |
| 正味重量 (kg): | 12 |
| BIMobject カテゴリー: | Doors - Hardware |
|---|---|
| IFC分類: | Door |
| UNSPSC 名前: | Automatic doors |
| UNSPSC コード: | 30171510 |
| Uniclass 2.0 コード: | PR-25-26-xx |
| Uniclass 2.0 詳細: | Automatic Opening Devices |
| NBS Reference コード: | 25-26-xx |
| NBS Reference 詳細: | Automatic Opening Devices |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です