| Unique ref.: | ITS96_001-1 |
|---|---|
| ブランド名: | dormakaba Group |
| 製品ファミリー: | Opening & Closing |
| 製品グループ: | Door Closer |
| 幅 (mm): | 277 |
| 高さ (mm): | 42 |
| 奥行 (mm): | 32 |
| 公開日: | 2014-07-18 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/dorma/product/its96_001-1
| 主なマテリアル: | Metal |
|---|---|
| 副マテリアル: | Glass |
| デザイン: | Germany |
| 制作国: | Germany |
| 正味重量 (kg): | 1.3 |
| BIMobject カテゴリー: | Doors - Hardware |
|---|---|
| IFC分類: | Door |
| UNSPSC 名前: | Door closers |
| UNSPSC コード: | 30171514 |
| Uniclass 1.4 コード: | L41812 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Door closers |
| Uniclass 2.0 コード: | SS-25-38-20-20 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Door Hardware Systems |
| NBS Reference コード: | 25-38-20-20 |
| NBS Reference 詳細: | Door Hardware Systems |
| COBIe Type Category: | Door |
| OmniClass Number: | 23-17 19 11 19 11 |
| OmniClass Title: | Door Closers |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です