このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-E02

Unique ref.: kerberos_TPB-E02
ブランド名: dormakaba Group
製品ファミリー: Entrance
製品グループ: Special Doors
幅 (mm): 770
高さ (mm): 1030
奥行 (mm): 1170
公開日: 2017-01-16
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satinfinish AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 0 manual motion; mechanically free in one direction / opposite direction
  • blocked. Locked direction of use: exit accessible, entry locked
  • Electric Control system integrated in the unit.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

名前
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®