| Unique ref.: | ktc_2 |
|---|---|
| ブランド名: | dormakaba Group |
| 製品ファミリー: | Entrance |
| 製品グループ: | Revolving Doors |
| 公開日: | 2018-02-28 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
| 製品URL: | https://www.dormakaba.com/gb-en/solutions/products/entrance-systems/revolv... |
|---|---|
| 設置方法: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| 製品証明書: | |
| 技術説明: | |
| 説明ビデオ: | |
| GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/dorma/product/ktc_2
| 主なマテリアル: | Other |
|---|---|
| 副マテリアル: | Glass |
| デザイン: | |
| 制作国: |
| BIMobject カテゴリー: | Doors - Revolving |
|---|---|
| IFC分類: | Door |
| UNSPSC 名前: | Revolving doors |
| UNSPSC コード: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 コード: | L411 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Doors |
| Uniclass 2.0 コード: | PR-59-23-04 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Automatic Revolving Doorsets |
| Uniclass 2015 コード: | Pr_30_59_24_04 |
| Uniclass 2015 詳細: | Automatic revolving doorsets |
| NBS Reference コード: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference 詳細: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| OmniClass Number: | 23-13 33 21 11 13 |
| OmniClass Title: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Color | black ; white ; grey ; red ; blue ; yellow ; green ; brown ; orange |
| Diameter | 3600 ; 4200 ; 4800 ; 5400 |
| Material | Aluminium ; Glass |
| Rough Height | 2100 mm — 3000 mm |
すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です