製品の公開
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E08

    Google翻訳”,
    • 通路幅=650mm、全幅= 1.050 mm、インターロック高さ1.600 mm、インターロック長= 2.050 mm
    • 透明なポリカーボネート製の2つのドアリーフ、上端1.600mm。
    • ステンレス鋼のサテン仕上げのAISI304で作られたハウジング。ベースはAISI304を閉じました。
    • ステンレス鋼のサテン仕上げ。
    • 機能タイプ2パワーアシストモーション。 2つのサーボポジショニングドライブ/2方向の電気制御、ドライブは回転管に統合されています。
    • 最適化された全長と位置合わせで強化されたセンサーシステムによって監視される入口セクター(両方向の単一通路監視のレベルの増加、セキュリティレベル2)。
    • 下からの侵入に対する統合された保護、トロリーの識別、子供の検出。保護装置:ドアの葉の回転角度は同じセンサーシステムによって監視されます。
    • 2つの動作モードが可能です。
      • デフォルトの位置「夜間操作」は閉じています。ドアは、許可された人が通過方向に自動的に開いたままになり、通過後に再び閉じます。
      • デフォルトの位置「デイオペレーション」オープン:誰かが許可なしに通過しようとすると、ドアは自動的に閉じたままになります。
    • 停電の場合:ドアの葉は自由に動かすことができます!
    • コントロールユニットと電源ユニットはユニットに統合されています。
    • 電源100-120V/ 200-240 V 50-60 Hz
    • 完成したフロアレベルのFFLに住んでいます。
    • 屋外設置には適していません!
    • Prot。クラスハウジングIP43コンポーネントは供給電圧IP43を伝導します。
    技術仕様
    • Unique refArgus_HSB-E08
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)945
    • 幅(mm)1070
    • 奥行き(mm)2010
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア