製品の公開
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
    dormakaba

    Self-Boarding Gate Argus HSB-M03

    Google翻訳”,
    • 通路幅=540mm
    • ステンレス鋼のサテン仕上げAISI304で作られたハウジング。
    • バリアテープの取り付け用に準備されたベースカラム、スロットが存在します。
    • 無色のPETG、薄い灰色の長方形、上端1.000mmで作られた2枚のドアの葉。
    • 全幅=990mm
    • インターロックの高さ=1520mm
    • インターロックの長さ=1700mm
    • 手荷物検知を含むセキュリティおよび安全センサーシステム。
    • ガイド要素の10mm強化安全グレージング。側面のプライバシーガラスの下部を切り取り、ESG10mmをA4用紙用につや消しにします。
    • プリンター用の切り抜きなし。
    • LVDS7"ディスプレイ
    • ステンレス鋼のサテン仕上げ。トラベラーインターフェースステンレススチールサテン仕上げ
    • 承認後は入場無料
    • 出口は常に閉じています
    • タイプ2パワーアシストモーション。 2つのサーボポジショニングドライブ/2方向の電気制御、ドライブは回転管に統合されています。
    • 入口側の信号装置(矢印/クロスピクトグラム)。
    • 不正侵入を知らせる音響信号。
    • メンテナンスカバー用のカバロックシリンダーとプリンタードア用の正方形を備えたロック可能なコンポーネント。
    • 搭乗中の不適切な動作(5秒間のブロックロック)標準のテールゲーティングIPC CV05 4GB RAM
    • 停電の場合:ドアの葉は自由に動かすことができます!
    • コントロールユニットと電源ユニットはユニットに統合されています。
    • 電源装置100〜240 VAC 50/60 Hz
    • 完成したフロアレベルのFFLに住んでいます。
    • 屋外設置には適していません!
    • Prot。クラスハウジングIP32供給電圧IP42を伝導するコンポーネント
    技術仕様
    • Unique refArgus_HSB-M03
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1520
    • 幅(mm)990
    • 奥行き(mm)1700
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア