製品の公開
Escape Route Security System SafeRoute® STL-G
dormakaba

Escape Route Security System SafeRoute® STL-G

Google翻訳”,

SafeRouteは、避難経路のドアの施錠装置を、EltVTR(避難経路ドアの電気施錠システムに関するドイツ指令)およびEN 13637のガイドラインと規格に準拠して監視・制御します。危険が発生した場合、ドアは解錠されます。それ以外の場合(日常的な操作、誤用など)、制御ユニットによって施錠された状態が維持されます。内蔵のライトリングが、常にドアの状態を示します。

STL-Gドアターミナルは、表面実装型ケースに緊急ボタン(SCU-TL)とキースイッチコンポーネントで構成されています。電気錠付き装置と組み合わせることで、STL-GドアターミナルはBS EN 13637およびEltVTR(避難経路ドアの電気錠システムに関するドイツ指令)の要件を満たしています。ライセンスカードと組み合わせることで、SCU-TLは制御および監視パネル(マスター)になります。ここで、ライセンスカードによってさまざまな機能が決定されます。このようにして、例えばマスターで最大4つの避難経路ドアのグループを監視および制御できます。ライセンスカードがない場合、STL-Gドアターミナルは、グループのスレーブとして、避難経路ドアの追加ドアターミナルとして使用することもできます。

飛沫水保護が必要な環境条件(屋外など)向けには、STL-G 722/822 バージョンで、IP54 保護を備えた 24 V DC 用の緑色の表面実装端子も用意されています。

ドルマカバ - www.dormakaba.com

技術仕様
  • Unique refescape-route-security-system-saferoute
  • コレクションセットDoor Control
  • コレクションDoor Hardware
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-26
  • エディション1
  • 奥行き(mm)39.5
関連
  • 設計国ドイツ
  • 正味重量(kg)2.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Door closers
  • UNSPSC30171514

対応地域

ヨーロッパ