製品の公開
 dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware  - Door Hardware
dormakaba

dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware - Door Hardware

5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
Google翻訳”,

9000 シリーズの頑丈な出口デバイスは優れた耐久性を提供し、突起を滑らかに低減したタッチバー アセンブリにより引っ掛かりの危険を最小限に抑えます。

全幅の開口部がたまにしか必要とされないペアドアの場合は、取り外し可能なマリオンが使用されます。ドアにはリム出口装置が取り付けられており、通常は単一のドアとして機能します。スチールおよびアルミニウムの方立は、8 フィートまたは 10 フィートの長さで利用できます。

電動ラッチ格納 (MLR) が利用可能です。

  • 頑丈な鋳造シャーシ、幅広または幅狭のスタイルで利用可能
  • 抗菌保護コーティング
  • 電動ラッチ格納 (MLR) が利用可能
  • NFPA 生命安全規定および AD に準拠
  • 最大 5 ポンドの操作力を実現する CBC 準拠オプション (BF) (9300、9500、9700)
  • 電動ラッチの格納には静かなモーターが搭載されており、静かに動作します。


技術仕様
  • Unique refIronmongery-Panic-Hardware_9000-Series
  • コレクションセットSecurity & Safety
  • コレクションPanic Hardware
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)145
  • 幅(mm)1285
  • 奥行き(mm)95
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Door openers
  • UNSPSC30171512