製品の公開
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
    dormakaba

    Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ガラスパーティション-Varitrans–可動ガラス壁
    Varitrans Straightlineは、モダンなデザインに合わせた寛大な空間効果のための優れた視点を提供します。操作可能な、光を受け入れるガラス要素は、個別に配置可能であり、開放性と透明性を誘う全体的な視覚的印象を生み出します。このシステムは幅広い柔軟性を備えており、事実上あらゆる種類のフロアプランに適合させることができます。魅力的なガラスのデザインは、光のアドミタンスと魅力の両方を提供する個々の部屋のソリューションにも提供できます。
    ISO14025およびEN15804に準拠した環境製品宣言(EPD)。

    本当に分離せずに分割されています。
    DORMAHüppe直線ガラス要素により、部屋全体を遮るものなく見ることができ、その結果、それ自体はほとんど感知できません。それにもかかわらず、それらは、独特のスタイルと万能薬で雰囲気、優雅さ、寛大さを与えることができるプロジェクトビルドで機能的な入り口と閉鎖を作成します。個別に操作可能なガラスパネルを介した可変の透明な部屋の仕切り。

    ドルマヒュッペ-ドルマカバグループ-www.dorma-hueppe.com

    仕様
    • Functional design combined with stylish quality Multi-functional floor plan configuration: straight, angled and polygonal shapes possible Functional elements invisibly integrated in the profiles Manual and convenient ComfortDrive for fully automatic operation Aesthetically elegant, timeless solutions Specification - Element heights max.: Manual: 3,500 mm, Fully automatic: 4,000 mm - Element widths: 800 – 1,300 mm - Element weights max.: Manual: 300 kg, Fully automatic: 250 kg Equipment and accessories - Glass: tempered safety glass or laminated safety glass - Large choice of element types with various angled types and door solutions - Minimal space requirement in the parked position ComfortDrive – for spatial variation under fully automatic control - Fully automatic operation at the push of a button - High level of convenience thanks to fast opening and closing speeds of up to 250 mm/s - Easy operation thanks to self-explanatory touch screen - Possibility of combining several element types and systems - Reliable safety with automatic system trip on contact with obstructions; TÜV-GS tested for safety - Individually programmable in accordance with customer requirements - Segmented and curved track configurations also possible
    技術仕様
    • Unique refmovable-glasswall_varitrans-straightline_GDR-1
    • コレクションセットDividing
    • コレクションMovable Glass Partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁