製品の公開
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

    Google翻訳”,
    天井固定付きDornbrachtレインシャワー
    仕様
    • Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Optional flange Ø 2-3/8"included
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    技術仕様
    • Unique ref28669970FF0010
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションShowers - Rain showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米