製品の公開
33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm
33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm
    Dornbracht

    33526670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 150 mm

    Google翻訳”,

    ポップアップ廃棄物のない高い注ぎ口を備えたIMOシングルレバー流域ミキサー5-7/8 "

    仕様
    • IMO Single-lever basin mixer with high spout without pop-up waste 5-7/8"

      • 5-7/8" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 10-3/8"
      • Height to aerator/spout outlet 8-3/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 2x 10 mm flexible supply lines including 3/8" US adapters
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

    技術仕様
    • Unique ref33526670FF0010
    • コレクションセットIMO
    • コレクションIMO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米