製品の公開
Curaflex Nova® Senso
DOYMA GmbH & Co

Curaflex Nova® Senso

Google翻訳”,
  • 貫通部のシーリング
  • 現場ケーシングまたは防水コンクリートコアボーリング(ホワイトタンク)で使用
  • フレキシブルパイプに最適
  • 最適な接触圧力を実現するITLシステム搭載 – コードレスドライバーでも取り付け可能
  • STSによる穏やかなシールにより、柔軟なプレハブ絶縁プラスチックパイプや柔軟なケーブル保護パイプに最適です。
  • 永久的に密閉されているため、後で再張力調整する必要はありません(メンテナンスフリー)。
  • DOYMA-Gripにより、ガスケットインサートのシール性能が向上しました。
仕様
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 in DN 200
    • without radial load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-8) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • 45 mm sealing width
技術仕様
  • Unique refCuraflex-Nova-Senso
  • コレクションセットSealing systems
  • コレクションCuraflex Nova®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類オブジェクト
  • OmniClassNumber23-13 25 13 13 13
  • OmniClassタイトルFire Safing Sealants