Clarion Fixed Projection ScreenClarion Fixed Projection ScreenClarion Fixed Projection Screen
前の画像を見る
次の画像を見る
Draper, Inc.

Clarion Fixed Projection Screen

Google翻訳”,
クラリオンプロジェクションスクリーンは、固定フレームの壁に取り付けられたスクリーンです。面取りされた黒いアルミニウムフレームの後ろの表示面を伸ばすことにより、永続的に緊張します。クラリオンは、スナップなしですばやく簡単に組み立てられるように設計されているため、より平坦な表示面が得られます。取り付けを簡単にするために、Zクリップ壁取り付けブラケットが含まれています。クラリオンのアルミフレームは魅力的な2インチ(5cm)のボーダーを形成し、すっきりとした劇場のような外観を実現します。
仕様
  • Clarion fixed projection screen, designed for permanent wall mounting. Extruded aluminum frame with injection molded corners forms 2" border. Frame finished black; optional black Vel-Tex textile covering is also available. Matt White XT1000V and Grey XH600V viewing surfaces are certified to GREENGUARD standards for low chemical emissions into indoor air during product usage. For more information, visit ul.com/gg. Viewing surfaces to have hem pocket on all four sides to accept screen insertion tubing. Surface attaches to extruded frame using extruded plastic strip, eliminating pulling and puckering inherent to fabric attachment utilizing snaps; snap attachment not acceptable as equivalent. Frame extrusions shall provide for horizontal and vertical surface tension adjustability to combat screen stretch and sag over time. Frame equipped with mounting flange that mates with wall brackets. Optional corner reinforcement kit required on all suspended Clarion screens and any Clarion with a viewing area 120" or greater (height or width). Clarions 150" NTSC, 133" HDTV, 137" 16:10 and 132" CinemaScope and above will be provided with one or more vertical supports. Patented by Draper, Inc. For more information, visit http://www.draperinc.com/legal/patents.
技術仕様
  • Unique refClarion_Fixed_Projection_Screen-Draper
  • 製品ファミリProjection Screens
  • 製品グループMotorized Screens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • IFC分類電気素子
  • Uniclass1_4 コードL761231
  • Uniclass1_4詳細Projection screens
  • Uniclass2_0コードEE-70
  • Uniclass2_0詳細Electrical Elements
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_67
  • Uniclass2015詳細Projection screens
  • MasterFormat 2014 コード11 52 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFixed Projection Screens
  • OmniClassNumber23-37 15 17 11
  • UniFormatIIコードE1010
  • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment

対応地域

北米 南アメリカ ヨーロッパ」 アフリカ」 アジア」 「オセアニア」
アングィラ
アルゼンチン
アルバニア
アルジェリア
アルメニア
アメリカ領サモア
アンティグア・バーブーダ
ボリビア
アンドラ
アンゴラ
アゼルバイジャン
オーストラリア
アルバ
ブラジル
オーストリア
ベナン
バングラデシュ
クック諸島
バルバドス
チリ
ベラルーシ
ボツワナ
ブータン
ミクロネシア連邦
ベリーズ
コロンビア
ベルギー
ブルキナ・ファソ
イギリス領インド洋地域
フィジー
バミューダ諸島
エクアドル
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブルンジ
ブルネイ・ダルサラーム
フランス領ポリネシア
イギリス領バージン諸島
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブルガリア
カメルーン
カンボジア
グアム
カナダ
フランス領ギアナ
クロアチア共和国
カーボベルデ
中華人民共和国
キリバス
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ガイアナ
キプロス
中央アフリカ共和国
クリスマス島
マーシャル諸島
ケイマン諸島
パラグアイ
チェコ共和国
チャド
ココス諸島
ナウル
サン・マルタン
ペルー
デンマーク
コモロ
ジョージア
ニューカレドニア
コスタリカ
スリナム
エストニア
コートジボワール
香港
ニュージーランド
キューバ
ウルグアイ
フェロー諸島
コンゴ民主共和国
インド
ニウエ
キュラソー島
ベネズエラ
フィンランド
ジブチ
インドネシア
ノーフォーク島
ドミニカ
フランス
赤道ギニア
日本
北マリアナ諸島
ドミニカ共和国
ドイツ
エリトリア
カザフスタン
パラオ
エルサルバドル
ジブラルタル
エチオピア
キルギス
パプアニューギニア
グリーンランド
ギリシャ
ガボン
ラオス
ピトケアン諸島
グレナダ
ガーンジー島
ガーナ
マカオ
サモア
グアドループ
ハンガリー
ギニア
マレーシア
ソロモン諸島
グアテマラ
アイスランド
ギニア・ビサウ
モルディブ
東ティモール
ハイチ
アイルランド
ケニア
モンゴル
トケラウ
ホンジュラス
マン島
レソト
ミャンマー
トンガ
ジャマイカ
イタリア
リベリア
ネパール
ツバル
マルティニーク
ジャージー島
リビア
北朝鮮
合衆国領有小離島
メキシコ
ラトビア
マダガスカル
パキスタン
ウォリス・フツナ
モントセラト
リヒテンシュタイン
マラウイ
フィリピン
バヌアツ
ニカラグア
リトアニア
マリ
シンガポール
パナマ
ルクセンブルク
モーリタニア
大韓民国
プエルトリコ
マケドニア共和国
モーリシャス
スリランカ
セントクリストファー・ネービス
マルタ
マヨット
台湾
セントルシア
モルドバ
モロッコ
タジキスタン
サンピエール島・ミクロン島
モナコ
モザンビーク
タイ
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
モンテネグロ
ナミビア
トルクメニスタン
サン・バルテルミー島
オランダ
ニジェール
ウズベキスタン
シント・マールテン
ノルウェー
ナイジェリア
ベトナム
バハマ
ポーランド
コンゴ
アフガニスタン
トリニダード・ドバゴ
ポルトガル
レユニオン
バーレーン
タークス・カイコス諸島
ルーマニア
ルワンダ
イラン
アメリカ領ヴァージン諸島
ロシア
セントヘレナ
イラク
アメリカ合衆国
サン・マリノ
サントメ・プリンシペ
イスラエル
セルビア
セネガル
ヨルダン
スロバキア
セーシェル
クウェート
スロベニア
シエラレオネ
レバノン
スペイン
ソマリア
オマーン
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
南アフリカ
パレスチナ
スウェーデン
南スーダン
カタール
スイス
スーダン
サウジアラビア
ウクライナ
スワジランド
シリア
イギリス
タンザニア
トルコ
ローマ教皇庁 (バチカン)
ガンビア
アラブ首長国連邦
オーランド諸島
トーゴ
イエメン
チュニジア
ウガンダ
西サハラ
ザンビア
ジンバブエ
エジプト