Premier Motorized Projection ScreenPremier Motorized Projection Screen
前の画像を見る
次の画像を見る
Draper, Inc.

Premier Motorized Projection Screen

Google翻訳”,
プレミアは、電気タブテンションの壁または天井の投影スクリーンです。ドレーパーのタブテンションシステムは、表面をぴんと張ってしわのない状態に保ちます。投影された画像は、側面に標準の黒いマスキング境界線で囲まれています。モーターインローラーは特殊な振動絶縁体に取り付けられているため、スムーズかつ静かに動作します。 Premierは、黒の五角形のスチールケース(5-7 / 8 "H x 5-1 / 4" D 149mm x 133mm)に収納されており、エンドキャップが一致するため、傷が付きにくいです。
仕様
  • Premier tab-tensioned projection screen. Electrically operated 110-120V AC, 60 Hz. 3-wire motor mounted inside screen roller, 1.1 amp draw, instantly reversible, lifetime lubricated, with internal thermal overload protector and electric brake, with preset limits. 3" dia. metal roller, mounted on rubber insulated supports. Viewing surface shall be mildew resistant, with black masking borders. Each side of surface to have tab-guide cable system to maintain even lateral tension and hold surface flat. Bottom of surface supported and masked by black, extruded aluminum dowel weighted to apply proper vertical tension. Top of surface masked by 12" black drop. Matt White XT1000V and Grey XH600V viewing surfaces are certified to GREENGUARD standards for low chemical emissions into indoor air during product usage. For more information, visit ul.com/gg. Case one piece 22 ga. steel with flat back design and baked-on black plastisol finish, 57/8" H x 5¼" D, including endcaps with universal mounting brackets. Endcaps of 12 ga. black epoxy powder coat finish steel fully enclosing roller ends and forming universal (wall or suspended) hanging brackets. 3-position control switch to stop or reverse screen at any point. Switch complete with cover plate. Optional white aluminum Ceiling Opening Trim Kit available to trim opening when screen is to be recessed above the ceiling. Entire unit certified by Underwriters’ Laboratories, Inc. for the U.S. and Canada. Specifications subject to change without notice.
技術仕様
  • Unique refPremier_Electric_Projection_Screen-Draper
  • 製品ファミリProjection Screens
  • 製品グループMotorized Screens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • IFC分類電気素子
  • Uniclass1_4 コードL761231
  • Uniclass1_4詳細Projection screens
  • Uniclass2_0コードEE-70
  • Uniclass2_0詳細Electrical Elements
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_67
  • Uniclass2015詳細Projection screens
  • MasterFormat 2014 コード11 52 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFixed Projection Screens
  • OmniClassNumber23-37 15 17 11
  • UniFormatIIコードE1010
  • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment

対応地域

北米 南アメリカ ヨーロッパ」 アフリカ」 アジア」 「オセアニア」
アングィラ
アルゼンチン
アルバニア
アルジェリア
アルメニア
アメリカ領サモア
アンティグア・バーブーダ
ボリビア
アンドラ
アンゴラ
アゼルバイジャン
オーストラリア
アルバ
ブラジル
オーストリア
ベナン
バングラデシュ
クック諸島
バルバドス
チリ
ベラルーシ
ボツワナ
ブータン
ミクロネシア連邦
ベリーズ
コロンビア
ベルギー
ブルキナ・ファソ
イギリス領インド洋地域
フィジー
バミューダ諸島
エクアドル
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブルンジ
ブルネイ・ダルサラーム
フランス領ポリネシア
イギリス領バージン諸島
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブルガリア
カメルーン
カンボジア
グアム
カナダ
フランス領ギアナ
クロアチア共和国
カーボベルデ
中華人民共和国
キリバス
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ガイアナ
キプロス
中央アフリカ共和国
クリスマス島
マーシャル諸島
ケイマン諸島
パラグアイ
チェコ共和国
チャド
ココス諸島
ナウル
サン・マルタン
ペルー
デンマーク
コモロ
ジョージア
ニューカレドニア
コスタリカ
スリナム
エストニア
コートジボワール
香港
ニュージーランド
キューバ
ウルグアイ
フェロー諸島
コンゴ民主共和国
インド
ニウエ
キュラソー島
ベネズエラ
フィンランド
ジブチ
インドネシア
ノーフォーク島
ドミニカ
フランス
赤道ギニア
日本
北マリアナ諸島
ドミニカ共和国
ドイツ
エリトリア
カザフスタン
パラオ
エルサルバドル
ジブラルタル
エチオピア
キルギス
パプアニューギニア
グリーンランド
ギリシャ
ガボン
ラオス
ピトケアン諸島
グレナダ
ガーンジー島
ガーナ
マカオ
サモア
グアドループ
ハンガリー
ギニア
マレーシア
ソロモン諸島
グアテマラ
アイスランド
ギニア・ビサウ
モルディブ
東ティモール
ハイチ
アイルランド
ケニア
モンゴル
トケラウ
ホンジュラス
マン島
レソト
ミャンマー
トンガ
ジャマイカ
イタリア
リベリア
ネパール
ツバル
マルティニーク
ジャージー島
リビア
北朝鮮
合衆国領有小離島
メキシコ
ラトビア
マダガスカル
パキスタン
ウォリス・フツナ
モントセラト
リヒテンシュタイン
マラウイ
フィリピン
バヌアツ
ニカラグア
リトアニア
マリ
シンガポール
パナマ
ルクセンブルク
モーリタニア
大韓民国
プエルトリコ
マケドニア共和国
モーリシャス
スリランカ
セントクリストファー・ネービス
マルタ
マヨット
台湾
セントルシア
モルドバ
モロッコ
タジキスタン
サンピエール島・ミクロン島
モナコ
モザンビーク
タイ
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
モンテネグロ
ナミビア
トルクメニスタン
サン・バルテルミー島
オランダ
ニジェール
ウズベキスタン
シント・マールテン
ノルウェー
ナイジェリア
ベトナム
バハマ
ポーランド
コンゴ
アフガニスタン
トリニダード・ドバゴ
ポルトガル
レユニオン
バーレーン
タークス・カイコス諸島
ルーマニア
ルワンダ
イラン
アメリカ領ヴァージン諸島
ロシア
セントヘレナ
イラク
アメリカ合衆国
サン・マリノ
サントメ・プリンシペ
イスラエル
セルビア
セネガル
ヨルダン
スロバキア
セーシェル
クウェート
スロベニア
シエラレオネ
レバノン
スペイン
ソマリア
オマーン
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
南アフリカ
パレスチナ
スウェーデン
南スーダン
カタール
スイス
スーダン
サウジアラビア
ウクライナ
スワジランド
シリア
イギリス
タンザニア
トルコ
ローマ教皇庁 (バチカン)
ガンビア
アラブ首長国連邦
オーランド諸島
トーゴ
イエメン
チュニジア
ウガンダ
西サハラ
ザンビア
ジンバブエ
エジプト