製品の公開
City
DRE

City

Google翻訳”,

CITY 1とCITY 2は、扉高がそれぞれ2,300 mmと2,043 mmのフラッシュドアで、高光沢アクリルラミネート(ビアンコとモロ)とマット仕上げ(ホワイトマット、ブラック2マット、ライトグレーマット、ダークオリーブマット、ダークブルーマット、カシミアマット、ウォームグレーマット)が施されています。CITY 3モデルは、扉高がそれぞれ2,300 mmと2,043 mmのパネルドアで、ビアンコ、ホワイトマット、ライトグレーマットの3色からお選びいただけます。CITY 3モデルには、8 mm厚のブラックラミネートセキュリティガラスとブラックラミネートインレイ(モロマットラミネート)が組み込まれています。

仕様
  • STANDARD OPTION
    - edge without rebate
    - solid chipboard or tubular chipboard filling
    - surface finished with high-gloss acrylic laminate or PP-based matte foil
    - black edge band for matte foil finish, colour-matching edge band for acrylic laminate finish
    - magnetic mortise lock (standard key, bathroom, cylinder insert or latch bolt) and concealed hinges available in steel finish as standard, as well as black (for black edge bands) and white (for white edge bands)
    - sockets for 2 (for 2043 mm height) or 3 (for 2300 mm height) concealed Estetic 80 hinges (the hinges are supplied with the door frame)

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - holes for ventilation sleeves

    SLIDING DOOR LEAF
    - available for 2043 mm height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

    AVAILABLE INLAY COLOURS
    - brushed steel
    - brushed copper
    - brushed gold
    - bianco matt
    - moro matt

技術仕様
  • Unique refcity
  • コレクションセットDRE Supreme by K. Miruc
  • コレクションCity
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアル
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス
スロバキア
チェコ共和国
ドイツ
ポーランド
リトアニア
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得