製品の公開
Enter
DRE

Enter

Google翻訳”,

ENTER は、住宅や公共施設の内部入口ドアとして使用するために設計された強化ドアです。

仕様
  • STANDARD OPTIONS
    - door leaf frame made of MDF additionally reinforced with two flat metal bars
    - tubular chipboard core
    - external HDF board - flat or with decorative milling
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - straight edge or R2.5 edge (in CPL laminates, except for white, milky white, gray - only for ENTER 0)
    - main mortise lock with cylinder insert*
    - upper mortise deadbolt lock with cylinder insert*
    * cylinder inserts available as a 2-pc set with Master Key system
    - available in the "90E" investment width (door clearance 900 mm at 90 degrees opening angle)

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE
    - surface finished with 0,7 mm thick CPL laminates (straight edge only, on request)
    - spy hole - supplied separately
    - AXA DDS1 or AXA DDS2 digital spy cam - supplied separately
    - stainless steel threshold - width 70 mm
    - drop seal
    - door without upper lock (discounted price)

技術仕様
  • Unique refenter
  • コレクションセットInterior Entrance Doors
  • コレクションReinforced doors
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアル
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

ヨーロッパ