製品の公開
Kioto
DRE

Kioto

Google翻訳”,

木目調ラミネートを使用した、高さ 2300 mm および 2043 mm のフラッシュ ドアのコレクションです。KIOTO 2、3、4 モデルには、モロ マットおよびブラッシュ スチール カラーのインレイが施されています。

仕様
  • STANDARD OPTION
    - wood-based board frame
    - tubular chipboard insert
    - surface finished with 0.8 mm thick synchronous laminate with horizontal grain

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate, edge band in matching colour or black
    - sockets for 2 (for 2043 mm height) or 3 (for 2300 mm height) concealed Estetic 80 hinges (the hinges are supplied with the door frame)
    - magnetic mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or latch-bolt) and hinges available in steel or black finish
    - Magic Magnetic lock with Konzerva handle, additional bathroom lock, door leaf prepared for assembly of the lock and handle
    - the SILENT 37 dB package available for non-rebated doors with standard mortise locks, with multi-layer acoustic chipboard insert and drop-down threshold seal

    INVERTED REBATE DOOR LEAF (extra charge)
    - single-leaf door only
    - sockets for 2 (for 2043 mm height) or 3 (for 2300 mm height) concealed Estetic 1821 hinges (the hinges are supplied with the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black or steel hinges

    SLIDING DOOR LEAF
    - available in 2043 mm height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

    AVAILABLE INLAY COLOURS
    - brushed steel
    - moro matt

技術仕様
  • Unique refkioto
  • コレクションセットDRE Supreme by K. Miruc
  • コレクションKioto
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアル
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors