製品の公開
Revos
DRE

Revos

Google翻訳”,

REVOS は、住宅や公共施設の内装ドアとして使用できるように設計されています。機械的な耐性が強化されているため、過酷な用途に適しています。

仕様
  • REVOS DOOR MEETS THE FOLLOWING REQUIREMENTS:
    - mechanical resistance: class 3 (according to EN 1192:2001)

    STANDARD OPTION:
    - door leaf frame made of soft wood and MDF, two elements along top edge
    - tubular chipboard core
    - flush external HDF board
    - surface finished with CPL laminate
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - R2.5mm edge or straight edge
    - mortise lock with cylinder insert

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - available in the "90E" investment width (door clearance 900 mm at 90 degrees opening angle)

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE:
    - glazing (contract order)
    - steel threshold
    - drop seal

    AVAILABLE DOOR FRAMES:
    - hybrid steel door frame
    - adjustable steel door frame
    - fixed steel door frame
    - fixed rebated door frame
    - adjustable door frame with T63 or T80 architrave

技術仕様
  • Unique refrevos
  • コレクションセットFlush Doors
  • コレクションStandard doors
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors