製品の公開
Soho
DRE

Soho

Google翻訳”,

扉の高さが 2300 mm と 2043 mm のフラッシュ ドア。ガラスは黒の SLIM フレームとマリオンで装飾されています。扉は頑丈なチップボード コアで満たされ、透明またはフロスト ホワイトの VSG 22.1 ラミネート安全ガラスで覆われています。表面はマットなホイルで覆われています。

仕様
  • STANDARD OPTION
    - wood-based board frame
    - solid chipboard core
    - transparent or frost white VSG 22.1 laminated safety glass, 4 mm thick
    - black SLIM glazing frame and mullions
    - black edge band

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - ventilation sleeves

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate
    - sockets for 3 concealed Estetic 80 hinges for the 2300 mm height and 2 concealed Estetic 80 hinges for the 2043 mm height (hinges are a part of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black hinges matching black edge band

    SLIDING DOOR LEAF
    - available for 2043 mm height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

技術仕様
  • Unique refsoho
  • コレクションセットDRE Supreme by K. Miruc
  • コレクションSoho
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2300
  • 幅(mm)944
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアル
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors