製品の公開
Standard 10 zm. w.
DRE

Standard 10 zm. w.

Google翻訳”,

シングルまたはダブル リーフのフラッシュ ドアは、さまざまなドアの高さ (1983 mm ~ 2240 mm) で、さまざまな色からお選びいただけます。リベット付きおよびリベットなしのドア リーフをご用意しています。住宅や公共サービス ビルの内装ドアとして使用するように設計されています。

仕様
  • STANDARD OPTIONS
    - door leaf frame made of softwood
    - "honeycomb"-filled core

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - ventilation sleeves

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE
    - Silent package 37dB (drop seal + soundproof core)
    - tubular chipboard core
    - "90" and "100" door leaf width (non-rebated)
    - additional mortise lock (STANDARD 10 with tubular chipboard and fixed door frame only)
    - ventilation undercutting
    - plastic ventilation grille
    - aluminum ventilation grille
    - cover strip for double non-rebated door leaf
    - double leaf door
    - third Estetic 80 hinge for non-rebated doors (extra charge is added to the price of the door frame)
    - CPL laminate 0,7 mm thick finish also available (subject to confirmation with Customer Support)

    * Silent 37dB package applies to rebated and non-rebated single-leaf door

    REBATED DOOR LEAF
    - straight edge finished with edge band,
    - R2.5 edge (featuring DRE Directforming technology) available with CPL laminate finish (except white, milky white and ashen)
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - single-point mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or economic)
    - "80E" and "90E" width (so-called "investment standard", door clearance 800 mm and 900 mm with 90 degrees opening angle respectively, available on special request, subject to approval of the Investment Department)

    NON-REBATED DOOR LEAF (EXTRA CHARGE)
    - edge without rebate finished with edge band,
    - sockets for 2 concealed Estetic 80 hinges (hinges supplied as part of the door frame)
    - magnetic mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or economic)

技術仕様
  • Unique refstandard-10-zw
  • コレクションセットFlush Doors
  • コレクションStandard doors
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアル
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス
スロバキア
チェコ共和国
ドイツ
ポーランド
リトアニア
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得