製品の公開
Standard Invest
DRE

Standard Invest

Google翻訳”,

片開きのフラッシュドア。ガラスの有無は問わず、幅広い色からお選びいただけます。リベットバージョンのみご利用いただけます。一部のモデルは在庫あり。住宅や公共施設の内装ドアとして使用できるように設計されています。

仕様
  • STANDARD OPTIONS
    - door leaf frame made of softwood
    - "honeycomb"-filled core
    - transparent glass, 4 mm thick (for glazed doors)

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - ventilation sleeves
    - three hinges - applies to rebated door leaf

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE
    - Silent package 37dB (drop seal + soundproof core) (STANDARD INVEST 10 only)*
    - MAT DRE glass (glazed doors only)
    - tubular chipboard core
    - "100" door leaf width
    - ventilation undercutting
    - recuperative undercutting (-15 mm)
    - plastic ventilation grille
    - aluminum ventilation grille
    - BULAJ porthole glazing in black or steel colour available separately

    * Silent 37dB package applies to rebated single-leaf door

    REBATED DOOR LEAF
    - straight edge in CPL decors
    - R2.5 edge in CPL decors (price group II), direct-formed
    - straight edge and Slim glazing frame in Finish foil decors
    - 2 silver screw-in pivot hinges
    - single-point mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or economic)
    - "80E" and "90E" width (so-called "investment standard", door clearance 800 mm and 900 mm with 90 degrees opening angle respectively, available on special request, subject to approval of the Investment Department)

    AVAILABLE FROM STOCK:
    - STANDARD INVEST 10, rebated, alpine white (selected configurations)

技術仕様
  • Unique refstandard-invest
  • コレクションセットFlush Doors
  • コレクションStandard doors
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2024-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアル
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス
スロバキア
チェコ共和国
ドイツ
ポーランド
リトアニア
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得