製品の公開
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
RO 200 Series Water Treatment System
    DriSteem

    RO 200 Series Water Treatment System

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    RO 200シリーズ水処理システム
    RO 200 シリーズ逆浸透水処理システムは、DriSteem 装置およびスタンドアロン操作用に設計されており、供給水から 98% を超える溶解固形物を除去することで、下流装置のメンテナンスを大幅に削減または排除します。

    ビルオートメーションシステムと連携した水処理
    当社のコンパクトな RO 200 シリーズ逆浸透水処理システムの Vapor-logic® コントローラは、Web インターフェイスを備えたすべてのシステム機能のメニューを提供し、Modbus®、BACnet®、および LonTalk® ビルディング オートメーション システムと統合します。

    内蔵TDSモニタリング
    RO-200 システムには、総溶解固形物濃度が高くなりすぎると BAS システムに通知を送信する TDS センサーが組み込まれており、システムのパフォーマンスが継続的に維持されます。

    エネルギー効率に優れた設計
    高効率で超低エネルギーの膜は、純水を生成するためにほとんどエネルギーを使用しません。プルアップ膜カートリッジはスペースを節約し、膜の交換を容易にします。

    仕様
      • Capacity: 100-300 pph or 12-36 gph permeate flow rate Integrated 4.4 gallon bladder tank (option to upgrade size of tank off side)
      • Vapor-logic control with top end control communication/alarms
      • Heavy duty frame, rotary pump, brass inlet solenoid valve, stainless steel membrane housings
      • Hygienic design with inactivity flushes
    技術仕様
    • Unique ref200-series-water-treatment-system
    • コレクションセットWater Treatment Systems
    • コレクションRO 200 Series Water Treatment System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC名称Packaged water treatment systems
    • UNSPSC47101522
    • Uniclass2015コードSs_55_70_98
    • Uniclass2015詳細Water treatment systems
    • MasterFormat 2014 コード23 25 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Water Treatment
    • OmniClassNumber23-27 55 33 11
    • OmniClassタイトルWater Treatment Package Units