製品の公開
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed
    Drive Medical

    Drive Medical 15033 Delta Ultra Light Full Electric Bed

    Google翻訳”,
    • ベッドフレームは、ドライブや他のほとんどのメーカーの新旧のベッドエンドで使用できるため、Delta1000は真にユニバーサルです。
    • フットセクションに取り付けられたトランジションボックスは、互換性の鍵となります(図A)。
    • トランジションボックスを使用すると、ハイ/ローシャフトの回転を変更できます。
    • ヘッドボードはフットボードよりも背が高く、家の装飾にぴったりです(図B)。
    • 木目調パネルは破損や引っかき傷に強いです。
    • フットセクションは、従来のフットセクションよりも50%軽量化されているため、安全で簡単に配送できます。
    • 設置されると、ハイ/ローシャフトはベッドに留まり、将来の設置での損失や忘れをなくします(図C)。
    • ラベルと色分けされたスプリングにより、患者の安全のためにサイドレールを正確に取り付けることができます(図D)。
    • 独自のモーターは完全に自己完結型であり、重量と騒音を低減します。
    • モーターアセンブリは、患者がベッドにいる状態で取り付けおよび取り外しができます。
    • ベッド、サイドレール、マットレスは、全国的に認められた試験施設であるSGSによって安全性試験が行われ、該当するすべてのFDA捕捉ガイドラインを満たしています。
    • モーターはUL認定済みです。
    • 停電が発生した場合、ハンドコントロールにある9ボルトのバッテリーで、頭と足のセクションを9回下げることができます。クランクは必要ありません。
    • 新しく改良されたハンドペンダントには、大きくて使いやすいコントロールがあります(図E)。
    • ベッドは2つのカートンで発送されます。
    • チャネルフレーム構造は、優れた強度と軽量化を提供します。
    • 亜鉛コーティングされたスプリングデッキ。
    • 利用可能な拡張キット(モデル#15030EXTKIT)は、長さを80"から84"に拡張します。
    • 特許出願中。
    • 耐荷重450ポンド。

    Amazon.comで紹介されているように

    #DriveMedical #ElectricBed #ElectricBedFullRails

    仕様
    • Bed Height Maximum With Casters: 24"
      Bed Height Minimum Without Casters: 12.75"
      Carton Shipping Weight: 182 lbs.
      Unit Dimensions: 36" (W) x 88" (L)
      Warranty: (Original Purchaser) 5 Years on Motor and Hand Control, Limited Lifetime on Welds and Frame, 1 Year on All Other Parts and Components
      Weight: 169 lbs.
      Weight Capacity: 450 lbs
      Bed Height Min wo caster: 12.75"
      Bed Height Max w casters: 21.5"

    技術仕様
    • Unique refDrive-Medical-15033-Delta-Ultra-Light-Full-Electric-Bed
    • コレクションセットElectric Bed
    • コレクションFull Electric
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード11 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPatient Care Equipment
    • OmniClassNumber23-25 45 00
    • OmniClassタイトルPatient Care Products