製品の公開
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
    Drive Medical

    Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Google翻訳”,
    • 股関節手術後の居住者向けに設計されています。
    • 腰を曲げずに座ることができます。
    • 肘掛けは、椅子から降りるために座ったり押し上げたりすることを安全かつ簡単にします。
    • 魅力的なビニールシートと背もたれは柔らかく、洗える、快適で耐水性があります。
    • 合板のベニヤではなく、無垢のメープル広葉樹で作られています。
    • フットレストには3つの高さ調整があり、最大限の快適さと人間工学に基づいたフィット感を提供します(図A)。

    Amazon.comで紹介されているように

    #DriveMedical #HipHighChair #Chair

    仕様
    • Carton Shipping Weight: 44 lbs.
      Floor to Arm Height: 31"
      Floor to Footrest Height (adjustable): 5.5", 7.5", 9.5"
      Floor to Seat Height: 26"
      Overall Dimensions: 24" (W) x 40" (H) x 25" (D)
      Warranty: 1 Year on Upholstery, Limited 2 Year Warranty on Frame
      Weight: 33 lbs.
      Weight Capacity: 300 lbs
      Width Between Arms: 19"

    技術仕様
    • Unique refDrive-Medical-17100-Deluxe-Hip-High-Chair
    • コレクションセットChair
    • コレクションHip-High
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード11 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPatient Care Equipment
    • OmniClassNumber23-25 45 00
    • OmniClassタイトルPatient Care Products

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (21)