製品の公開
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
    Drive Medical

    Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Google翻訳”,
    • 3ポジション:直立(図A)、深いリクライニング、高架式レッグレスト/フットレスト(図B)。
    • 引き込み式のロックバーが椅子を希望の位置に固定します。
    • シートの自動調整サスペンションは底打ちを防ぎます。
    • サイドパネルは「飛び出し」、清掃とメンテナンスが簡単です。
    • 大きなブロー成形トレイは5つの位置でロックされ、椅子の側面に収納できます。
    • 5インチのキャスター(2つはロック付き)により、移動が簡単でリクライニングチェアを固定できます。
    • 幅広で快適なアームレストは、リクライニングした姿勢でサポートできるように角度が付けられています。
    • ニュートラルカラーの頑丈なスチールフレームは、お手入れとメンテナンスが簡単です。
    • シートの防湿バリアが浸透を防ぎます。
    • 快適なビルトインヘッドレスト。
    • フォームとビニールはCaliforniaTechnicalBulletin117に適合しています。
    • 標準。

    Amazon.comで紹介されているように

    #DriveMedical #ReclinerChair#3PositionChair #GeriChair

    仕様
    • Carton Shipping Weight: 110 lbs.
      Overall Dimensions: 47" (H) X 25" (W) X 41" (D)
      Seat Dimensions: 21" (H) x 19" (W) x 19" (D)
      Seat to Floor Arm Height: 9" - 26"
      Warranty: Limited Lifetime on Frame, 1 Year on Upholstery and Moving Parts
      Weight Capacity: 250 lbs
      Width: 20" between arms

    技術仕様
    • Unique refDrive-Medical-D574-J-3-Position-Recliner
    • コレクションセットChair
    • コレクションRecliner
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード11 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPatient Care Equipment
    • OmniClassNumber23-25 45 00
    • OmniClassタイトルPatient Care Products

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (14)
    5つ星のうち1.8 1.8 (22)
    5つ星のうち4.4 4.4 (61)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)