各電子制御換気グリッドには、1つまたは複数の制御ユニットがあります。このユニットは、センサーまたは制御バルブからの信号を「変換」し、その後、グリルが開閉します。グリルの種類に応じて、コントロールユニットは別のユニットとして提供されるか、カスタムメイドの内部セクションに事前に取り付けられています。コントロールユニットは、内側から見てグリルの右側にあります。これらのコントロールユニットは、インストーラーによってすでにインストールされているDucoベントに取り付けることができます
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |
オランダ |
ベルギー |