製品の公開
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

Google翻訳”,

平らな屋根用の DucoFlex 接着プレートは、ユニバーサル ルーフ フィードスルー D160/180 と組み合わせることができます。ベース プレートの直径は 420 mm です。完全にアルミニウム製なので、平らな屋根のルーフ フィードスルーのすべての標準仕上げに適しています。

仕様
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
技術仕様
  • Unique refducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-04-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)115
  • 幅(mm)420
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.37
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015110
  • ETIM 名Gutters/tanks