製品の公開
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    プラズマディスペンサースイートの一部であるこのエレガントな1Lディスペンサーは、最も忙しい洗面所に対応します。

    凹んだロックは、デザインのなめらかなラインを維持するのに役立ちます。

    大きな1Lのバルク充填容量は、クライアントが選択した石鹸配合で簡単に補充できます。キーはすべてのプラズマレンジディスペンサーに共通であり、メンテナンスチームの補充プロセスをシンプルに保ちます。

    プッシュディスペンシングメカニズムは、壁の固定具に圧力がかからないようにして、壁の固定具がしっかりと固定されるようにします。

    ブラッシュド、ポリッシュ、またはホワイトパウダーコーティング仕上げで利用できます。

    仕様
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    技術仕様
    • Unique refsoap-dispenser-1L-Plasma-range
    • コレクションセットWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • コレクションWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)112
    • 奥行き(mm)93
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers