製品の公開
MLB pipe clamp coupling
Düker GmbH

MLB pipe clamp coupling

Google翻訳”,

デュカー鋳鉄管MLB
長さ3000mmDN 100
製造長さ3000mmのパイプ
長さへの切断を含みます。
配達と専門家による設置
Dükerのインストール手順に従います。

メーカー:DükerGmbH&Co。KGaA、
ヴュルツブルガー通り10、D-97753カールスシュタット

仕様
    • Product name: MLB pipe
    • Area of application: domestic waste water
    • Type of connection: clamp coupling
    • Product classification: Düker MLB pipe system
    • Product group: MLB pipe system, cast iron drainage pipe system
    • Nominal diameter: DN 100
    • Nominal pressure: PN 0,5
    • Ø Da mm: 110
    • s mm: 3.50
    • Operating temp. °C: 70
    • Operating pressure mbar: 10000
    • Delivery form: Bar
    • Supply length mm: 3
技術仕様
  • Unique ref660189
  • コレクションセットPlumbing / Pipes
  • コレクションPlumbing / Pipes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)109.96
  • 幅(mm)3000
  • 奥行き(mm)109.96
リンク
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ

類似製品