製品の公開
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
DURAFLEX Z 40
    DURAL

    DURAFLEX Z 40

    Google翻訳”,
    Z 40 –床の敷物に取り付けるための頑丈なアルミニウム伸縮継手プロファイル(統合)DURAFLEX Z 40シリーズの伸縮継手プロファイルは、すべて高品質のアルミニウムでできており、屋外でのストレスや交通負荷が高い地域向けに設計されています。適用分野は、駐車場だけでなく、商業用または工業用の建物です。プロファイルは床の敷物に取り付けられています。ジョイントの幅が50mmと80mm、床の敷物の高さが30 mm〜70mmのバリエーションがあります。バージョンZ40RFでは、プロファイルを床の敷物に後付けすることができます。
    仕様
    • Overall joint gap: 80 mm Visible width: 110 mm Nominal height: 50 mm; 30 mm, 40 mm, 60 mm and 70 mm are available Length: 400 cm Movement capacity: 32 mm (+/- 16 mm) Load bearing: 300kN vehicle, 65 kN forklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    技術仕様
    • Unique refDFA_Z40_8050-400
    • コレクションセットExpansion joint profile
    • コレクションExpension joint profile for integrated mounting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)4000
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction