製品の公開
DURAFLEX Z 50
DURAFLEX Z 50
DURAFLEX Z 50
    DURAL

    DURAFLEX Z 50

    Google翻訳”,
    Z 50-床材に取り付けるためのアルミニウム製伸縮継手プロファイル(一体型)DURAFLEX Z 50シリーズの伸縮継手プロファイルは、すべて高品質のアルミニウム製で、屋外を含む軽いストレスや交通負荷のある場所向けに設計されています。適用分野には、ショッピングモール、学校、ホテルのフロアだけでなく、軽自動車のみが使用する駐車場も含まれます。プロファイルは床の敷物に取り付けられています。床材の高さが28mm〜60mmのバリエーションがあります。バージョンZ50RFでは、プロファイルを床の敷物に後付けすることができます。
    仕様
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 70 mm Nominal height: 28 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: 15kN vehicle Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    技術仕様
    • Unique refDFA_Z50_5028-300
    • コレクションセットExpansion joint profile
    • コレクションExpension joint profile for integrated mounting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)28
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)3000
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction