製品の公開
P3 Comforts Vanity basin 037755
P3 Comforts Vanity basin 037755
P3 Comforts Vanity basin 037755
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Vanity basin 037755

    5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 家具との設置に最適
    • 撥水性の表面により、お手入れが特に簡単: 汚れや水垢が滑らかな表面に付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    • オーバーフローなし

    仕様
      • Duravit P3 Comforts Vanity washbasin, counter top, width/length: 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 510 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03775500001
    技術仕様
    • Unique refp3-comforts-vanity-basin-037755
    • コレクションセットP3 Comforts
    • コレクションVanity basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 正味重量(kg)7.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_70
    • Uniclass2015詳細Recessed wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures