製品の公開
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
    DURAVIT AG

    Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗濯スペース1箇所
    • 100%品質:最高品質基準を満たすため、最新技術を用いてドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • ダンパー付き自動ドアヒンジにより、静かに閉まります。
    • 完全に組み立てられ、調整された状態で届きます。
    • 堰き止め機能のないフラッシュバルブで、常に水を排出できます。
    • 接地型なので、コンソールやコンソール付きの洗面化粧台への設置に適しています。
    • シングルボア水栓に最適
    • 洗面器と同色のセラミックカバー付き非閉鎖式フラッシュバルブを含む:洗面器とバルブが視覚的に一体化し、完璧なユニットとなる
    • 湿気に強い:水や高湿度から保護するための開口部がない
    • 左に開くドアが1つ
    • 右に開くドアが1つ
    • ガラス製の棚が1つ
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • ドアが2つ
    • 洗面器と同色のセラミック製排水口カバー付き:洗面器と排水口が視覚的に一体化し、完璧な一体感を生み出します。
    • 開閉しやすい一体型ハンドル付き
    • 蛇口デッキ付き
    • ハンドル付きで開閉が簡単
    • オーバーフローなし
    仕様
    • Duravit Starck 1 c-bonded set floorstanding, White Satin Matt Lacquer,

      Set article: c-bonded washbasin, Colour ceramic: White Satin Matt,

      Number of faucet holes per wash area: 1, Handle Diamond black, Hinge

      position: double-sided, Integrated height adjustment, Interior lighting:

      Without, Incl. furniture washbasin, Overflow: No, Tap hole platform:

      Yes, Incl. slotted waste, Incl. ceramic drain cover, Incl. faucets: No - S19512O

    技術仕様
    • Unique refstarck-1-c-bonded-set-floorstanding-s19512o
    • コレクションセットBathroom furniture
    • コレクションFurniture sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)864
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)605
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアル亜鉛
    • 正味重量(kg)28.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納