製品の公開
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for bath

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。 3つのスライダードア、くぼみのバス用、下部ガイドプロファイル。
    仕様
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 3 slider doors for a recess or a corner
      • 5 mm Safety glass on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 800 to 2000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    技術仕様
    • Unique refD1PLUSEVOLUTION_3PUERTAS_BANERA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD1 Plus Evolution
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 21 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings