製品の公開
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。アングルアクセス付きバス用の2つの固定パネル付きスライダーツインドア。 SQUAREデザインのトップガイドと直線。個別規制が統合されたライドシステム。ミニマリストデザインを処理します。水密下部ダムキットと仕上げ合成ジョイント。ガラススクリーンの内側の部品を掃除するための取り外し可能な下部/ガイド。透明な磁気ドアクロージャー
    仕様
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Angle door for bath
      • 2 fixed segments + slider twin doors for bath in a corner
      • 5 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height of 1500 mm
    技術仕様
    • Unique refD1PLUSEVOLUTION_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD1 Plus Evolution
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 21 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings