製品の公開
D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - Pivot twin doors at 180º with angle access for shower

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。 180°のピボットツインドア、角度アクセス付きシャワー用モジュラー-設置-システム:固定パネルとピボットドアの組み合わせを可能にするミニマルなデザインの縮小フレームデザイン壁接続プロファイル上部ウォーターデフレクターストリップとシール
    仕様
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • Pivot twin doors at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 1900 mm
    技術仕様
    • Unique refD1PLUSGIRO_ANGULAR_2PUERTAS_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD1 Plus Giro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1900
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings