製品の公開
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing
    Duscholux

    D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing

    Google翻訳”,
    シャワーまたはバスタブ用の仕切りガラススクリーン。天井固定。8mm。安全ガラス
    仕様
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen Ceiling fixing
      • Fixed separator
      • 8 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    技術仕様
    • Unique refD2_SKY_SEPARADOR_FIJO_DUCHA_BANERA_FIJACION_TECHO
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションWalk in
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles