製品の公開
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for bath
D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for bath
    Duscholux

    D2 Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for bath

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。窪みの風呂用の2つの固定パネル付きスライダーシングルドア。 SQUAREデザインのトップガイドと直線。個別規制が統合されたライドシステム。ミニマリストデザインを処理します。水密下部ダムキットと仕上げ合成ジョイント。ガラススクリーンの内側の部品を掃除するための取り外し可能な下部/ガイド。透明な磁気ドアクロージャー
    仕様
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Closure by overlapping of the vertically, transparent water deflector strip
      • Handle opening
      • Width: from 1250 to 2600 mm.
      • Standards height of 1600 mm
    技術仕様
    • Unique refD2GRAVITY_1FIJO_1PUERTA_1FIJO_BANERA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD2 Gravity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 21 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings