製品の公開
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Google翻訳”,
    シャワー室。2 つの固定パネルを備えたスライダー ツイン ドア。くぼみのシャワー用。スクエア デザインのトップ ガイドと直線。個別調節機能を備えたライド システムが統合されています。
    仕様
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • Unique refD2GRAVITY_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD2 Gravity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings