製品の公開
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 1 Pivot door for shower

    Google翻訳”,
    シャワー室。180°回転するシングルドアで、シャワースペースを有効活用できます。モジュラー設置システム:固定パネルとピボットドアの組み合わせが可能。ダムキットの摩耗を防ぐリフトシステム付きピボットドア。フレームレス設計。接着剤で固定する追加の水滴防止プロファイル。底部には水切りストリップ。透明マグネット式ドアクロージャー
    仕様
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • Pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • Unique refD2SWING_1PUERTA_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD2 Swing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles