製品の公開
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower
    Duscholux

    D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors with angle access for shower

    Google翻訳”,
    シャワーブース。角度付きシャワー用折りたたみ式スライドドア。モジュラー設置システム:固定パネルとピボットドアの組み合わせが可能。ダムキットの摩耗を防ぐリフトシステム付きピボットドア。フレームレス設計。接着剤で固定する追加の水滴防止プロファイル。底部防水ストリップ。透明マグネット式ドアクロージャー
    仕様
    • To: Shower
      Type: Bi-fold + Slider

      • slider and folding shower door with angle access
      • Folding and slider doors
      • 5 mm Safety glass
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 550 to 1000 mm per side
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • Unique refD2SWING_ANGULAR_REPEGABLE_4PUERTAS_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD2 Swing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles