製品の公開
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
    Duscholux

    D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower

    Google翻訳”,
    1/2 ピボットシングルドア(180°)+ シャワーまたはバスタブ用の固定セグメント 1 つ+ サイドパネル。
    仕様
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º + lateral fixed segment
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • Unique refD3_ESSENCE_1FIJO_1PUERTA_1LATERAL_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションWalk in
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles