製品の公開
D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
D3 Essence - Fixed panel for bath or shower
    Duscholux

    D3 Essence - Fixed panel for bath or shower

    Google翻訳”,
    シャワーやバスタブを仕切るガラススクリーン。8mm。安全ガラス
    仕様
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 8 mm Safety glass
      • Without lower guide profile
      • Width: from 501 to 1350 mm
      • Standards height between 1400-2100 mm
    技術仕様
    • Unique refD3_ESSENCE_PANEL-FIJO_BANERA_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションWalk in
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles