製品の公開
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath

    Google翻訳”,
    180°回転するシングルドアで、浴槽の凹みやコーナーに設置可能
    仕様
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    技術仕様
    • Unique refD3_ESSENCE_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションWalk in
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles