製品の公開
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。窪みの風呂用の固定パネル1枚付きスライダーシングルドア。 SQUAREデザインのトップガイドと直線。個別規制が統合されたライドシステム。ノブのミニマリストデザイン。水密下部ダムキットと仕上げ合成ジョイント。ガラススクリーンの内側の部品を掃除するための取り外し可能な下部/ガイド。アルミニウムストリッププロファイルに統合された磁気ドアクロージャー
    仕様
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1200 to 2100 mm
      • Standards height of 1600 mm
    技術仕様
    • Unique refD3GREDEL_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD3 Gredel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles