製品の公開
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
    Duscholux

    D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。ヒンジ付き/ピボット式埋め込み式バスドア、2つの固定セグメント+180°ツインスイングドア180°の開口部ヒンジシステムを備えた新しい範囲のシャワーエンクロージャガラススクリーンに統合された内部ヒンジ固定システムにより、清掃が容易になります(常にクロム製)クロージャー
    仕様
    • To: Bathroom
      Type: Pivot Door
      • Door for bath in a recess
      • 2 fixed segments + 2 pivot doors at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height between 1400-1600 mm
    技術仕様
    • Unique refD4_PURE_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD4 Pure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles