製品の公開
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。角度アクセス付きシャワー用の2つの固定パネル付きスライダーツインドア。上部ガイドプロファイルなし個別調整付きの非表示の下部および上部ローラーキャリッジ固定パネルの内側にある引き戸ランミニマルなデザインの壁接続プロファイル上部ウォーターデフレクターストリップとシール
    仕様
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 8 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 800 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • Unique refD4PULSAR_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD4 Pulsar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings