製品の公開
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
    Dutton Brown

    Color Snug Hook

    Google翻訳”,

    カラー・スナッグ・フックは、機能的な金具に遊び心と彫刻的なタッチを加えたデザインです。CNC加工で仕上げられた滑らかな上向きの曲線は、大きくて重いアイテムも楽に掛けられるように設計されています。14色と3種類の仕上げが用意されており、付け足しのような印象ではなく、意図的なデザインディテールとして感じられるようにデザインされています。

    玄関、泥除け室、クローゼット、バスルームなど、あらゆる場所に最適なこのフックは、住宅でも商業施設でも同様に活躍します。単体で設置しても、複数個を組み合わせて統一感のある空間を演出しても素敵です。ダットンブラウンの他の照明器具と組み合わせれば、空間全体に調和のとれた印象を与えます。

      仕様
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

        Width: 20mm

        Height: 58mm

        Depth: 71mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      技術仕様
      • Unique refsnug-wall-hook
      • コレクションセットSnug Hook
      • コレクションWall Hooks
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-08-03
      • エディション1
      • 高さ(Mm)58
      • 幅(mm)20
      • 奥行き(mm)71
      関連
      • 主なマテリアル真鍮
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(kg)454
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      カナダ

      類似製品